Compañía - 21/10/2017
NSK Exhibe en FABTECH

NSK Americas exhibirá en FABTECH del 6 al 9 de noviembre de 2017. Visite el stand C40706 ubicado dentro del Hall C de McCormick Place, Chicago IL. Pase por aquí para conocer cómo los productos NSK resisten la fuerte contaminación que se encuentra en las aplicaciones de conformado, doblado, corte, amolado y pulverización de metales.
Exhibiciones Principales:
NSK mostrará tres demostraciones dinámicas y en movimiento del producto que incluyen los TCH Series Toughcarrier™, los tornillos de bola de la serie, y los sellos de alto rendimiento para NSK Linear Guides™ y NSK Ball Screws™
SerieToughcarrier™ TCH
- Actuador lineal todo en uno pre-ensamblado
- Logra clasificaciones de carga 2 veces más altas que la Serie MCM
- 4 veces más rigidez que la serie MCM
- Intercambiable con la serie MCH
- ¡Vea TCH Series Toughcarrier™ Vs MCH Series Monocarrier™ en acción!
Series Robotte Ball Screw™
- Combinación de un tornillo de bolas y un riel lineal.
- Alcanza un movimiento rotacional lineal y coaxial.
- El eje hueco reduce el peso proporcionando un diseño compacto.
- 19% de inercia reducida en comparación con los diseños convencionales de tuerca esférica.
- Solución de eje Z compacto utilizada en la aplicación de corte por chorro de agua.
Opciones de Sellado de Alto Rendimiento
- La unidad de lubricación K1™ proporciona una opción libre de mantenimiento.
- HP Seal para guía lineal y X1 Seal para tornillos de bola previene la entrada de contaminantes, mientras retiene la grasa para una operación más larga sin mantenimiento.
- El adaptador W para Linear Guides proporcionó una protección adicional contra los desechos que se encuentran comúnmente en las aplicaciones de fabricación de metal.
ACERCA DE FABTECH
Los Gerentes de procesos de formación, fabricación, soldadura y acabado de metales más grandes de América del Norte se encuentran en McCormick Place en Chicago, IL. Se espera que este evento cubra más de 750,000 pies cuadrados con la expectativa de más de 50,000 asistentes y 1,700 empresas expositoras.
Visión General de la Exposición
Nombre de la Exposición | FABTECH |
Fecha | 6-9 Noviembre, 2017 |
Recinto | McCormick Place Chicago, IL |
Número de Stand | C40706 |
Sitio Web Oficial | https://www.fabtechexpo.com/ |
Compartir