Alimentos y Bebidas

Food & Beverage Processing Machinery

La maquinaria de procesamiento de alimentos que produce productos alimenticios debe ser segura e higiénica. 

Una característica de estas máquinas es que muchas de ellas se fabrican a medida para resaltar las cualidades particulares de los productos de un fabricante de alimentos. 

El proceso de producción se divide principalmente en dos etapas: la preelaboración (procesamiento de ingredientes, producción y transformación de alimentos) y la postelaboración (distribución, pesaje, llenado y envasado).

En la preelaboración, los ingredientes deben lavarse, cortarse y clasificarse, lo que requiere una variedad de máquinas diferentes que se adapten al método de producción. El postprocesado requiere gran precisión y velocidad en las máquinas de procesado. 

En los últimos años ha habido problemas de contaminación de los alimentos, lo que daña gravemente la confianza del público. Esto se traduce en una mayor demanda de seguridad y fiabilidad de las máquinas, que además son más fáciles de mantener. 

En NSK, respondemos a las necesidades del mercado con nuestras principales tecnologías, como la ingeniería de materiales, las tecnologías de lubricación y las tecnologías de precisión, contribuyendo significativamente a mejorar el rendimiento de la maquinaria de procesamiento de alimentos.


Applications requiring hygiene, cleanliness and, consequently, frequent washdowns.

Food - Beverage, Water, wet, Conditions

We have a range of bearings specifically conceived with materials, sealing and lubrication to fulfil the requirements of machinery components in such environments. 

Our engineers understand that clean application conditions are a necessity on machinery where frequent decontamination is required, or where edible process materials come into contact with bearings. They also understand how frequent washdowns can damage bearings, leading to costly downtime and increasing maintenance needs.

Stainless Steel Ball Bearings

Specially designed bearings suitable for high humidity environments.  >>

Aqua Bearings

A special fluororesin for outer/inner rings, balls & cages equipped to meet a broad range of light load applications in water, alkali & strong acid environments.  >>

Silver-Lube®

Corrosion-resistant bearing units specifically for use in industries where frequent washdowns are necessary. >>

Life-Lube®

Combining the corrosion resistance of Silver-Lube® and the exceptional lubricating properties of Molded Oil. >>

Stainless Steel Housings with Molded-Oil inserts

100% made of stainless steel and equipped with a Molded-Oil technology  lubricated insert. >>

Self-Lube® Units

A versatile range of housings and inserts, suitable for a wide range of industrial applications.  >>

Molded-Oil Bearings

Molded-Oil Bearings are lubricated with NSK’s original oil-impregnated material, Molded-Oil, and are suitable for corrosive and dust-contaminated environments. >>

Bearings Prepackaged with LGU & LG2 Grease

NSK’s LGU and LG2 greases achieve lower emission rate and longer service life in comparison to conventional greases. >>

Hybrid SPACEA Bearings

Provide an operating life more than five times as long as that of stainles steel in water-immersed environments. >>

Hot / heat conditions
Applications where bearings are subjected to sustained temperatures up to 260°C.

Bearings in many food and beverage applications or processing machinery have to sustain constant high temperatures, such as more than 90°C for dehydration, up to 160°C for frying and up to 260°C in baking and roasting.

Food - Beverage, Hot, Cold, Conditions

Cold conditions 
Applications where bearings are subjected to sustained zero / subzero temperatures.

In addition to their basic function of enabling moving machine elements to perform satisfactorily, bearings in the food and beverage industries often have to perform under a wide range of temperatures.

Self-Lube® - HLT Inserts

NSK’s Self-Lube® HLT Inserts provide opportunities to reduce maintenance, downtime and replacement costs in operation at extreme temperatures. >>

Special Deep Groove Ball Bearing

These ball bearings are designed with various different features and characteristics depending on individual customer requirements. >>

Hybrid SPACEA Bearings

Provide an operating life more than five times as long as that of stainles steel in water-immersed environments. >>

Food - Beverage, Dust, Conditions

Application where hard or soft particles are present in high concentrations; or where bearings come into contact with contaminated water, such as on vegetable conveyors, milling, fruit or vegetable washing, or baking machinery.

The food and beverage process requires that machinery work in dirty, gritty or contaminated water conditions. Ever increasing health and safety legislation means processing companies demanding safer products and cleaner machinery, as well as reduced downtime and maintenance.

Molded-Oil Bearings

Molded-Oil Bearings are lubricated with NSK’s original oil-impregnated material, Molded-Oil, and are suitable for corrosive and dust-contaminated environments. >>

Triple-Lip Sealed Inserts

Sealed inserts are perfect for applications where bearings are exposed to heavy dust and water contamination.  >>

Ball Bearing Units - J-Line

The J-Line bearing unit range comprise six of the most popular housing types plus three pressed-steel housings and five 5 inserts, covering bore diameters from 12 to 90mm. >>

Deep Groove Ball Bearings - High Capacity HR Series

Can dramatically improve the life of your machine, through a significant increase its dynamic load rating compared to standard Deep Groove Ball Bearings. >>

NSKHPS Spherical Roller Bearings

State-of-the-art material technology bearings, suitable for high speeds & loads. They can enable equipment downsizing and are suitable for a wide variety of applications. Available with steel of brass cage. >>

Pulley Bearings

Correspond in design to a sealed Double-row Angular Contact Bearing. Based on their function as Pulley Bearings the outer ring is reinforced. >>

Sealed Spherical Roller Bearings

Offer long-life performance & reliability under harsh & contaminated conditions.  They promote a clean working environment. >>

Condiciones de Humedad y Limpieza

Aplicaciones que requieren higiene, limpieza y lavados frecuentes.

Disponemos de una gama de rodamientos fabricados con materiales, sellos y lubricantes especialmente creados para adaptarse a los requisitos de los componentes de la maquinaria en dichos entornos. En sistemas de transporte, lavado y en cualquier aplicación sometida a lavados regulares y en que los rodamientos entran en contacto con productos de limpieza. 

Nuestros ingenieros son conscientes de que la maquinaria que necesita una descontaminación frecuente  y condiciones de limpieza especiales. Sabemos que los lavados frecuentes pueden dañar los rodamientos, lo cual implica costosos periodos de inactividad y mayores necesidades de mantenimiento. Gracias a nuestra experiencia industrial, podemos ayudarle y aconsejarle en la elección correcta de los rodamientos para los requisitos de su aplicación.

Ambientes Contaminados

El procesamiento de alimentos y bebidas requiere maquinaria que funcione confiablemente en condiciones contaminadas. La creciente legislación en materia de salud y seguridad significa que las empresas de transformación exigen productos más seguros y maquinaria más limpia. En NSK, reconocemos estas necesidades y hemos desarrollado una gama de rodamientos adecuados para aplicaciones en las que puede producirse un contacto accidental con el producto o cuando existe contaminación.

CONDICIONES DE CALOR

Aplicaciones donde los rodamientos están sometidos a temperaturas sostenidas a más de 260°C.

En muchas aplicaciones de alimentos y bebidas o maquinaria de proceso, los rodamientos deben soportar temperaturas elevadas constantes, por ejemplo más de 90°C para procesos de deshidratación, hasta 160°C para frituras y hasta 260°C para horneados y asados.

Disponemos de rodamientos que pueden ser la solución para garantizar que su maquinaria continuará rindiendo de manera confiable en dichas condiciones extremas de temperatura. .

 

CONDICIONES DE FRIO

Aplicaciones donde los rodamientos están sometidos a temperaturas de cero grados / bajo cero.

Los rodamientos utilizados en las industrias de alimentos y bebidas a menudo deben trabajar sometidos a un amplio intervalo de temperaturas. Para adaptarse a estas necesidades, hemos diseñado una gama de rodamientos que permiten continuar con un rendimiento confiable si la temperatura baja hasta los cero grados o incluso a temperaturas inferiores.

  • Recubrimiento de aleación de níquel - rodamientos resistentes a los procesos de limpieza con productos químicos.
  • Insertos HLT - recomendados para reducir costos de mantenimiento, en paradas y cambios en ambientes de alta / baja tempertatura.

El ahorro de costos para el cliente es la mejor referencia de nuestro éxito. A continuación se enumeran algunos ejemplos de casos de éxito por sector. >>

NSK Historias de éxito

Troubleshooting, Ball Screw, Flaking, Shaft

No permita que sus rodamientos fallen de forma prematura o inesperada. Ahórrese problemas y dinero con las herramientas de resolución de problemas de NSK. >>

Resolución de problemas