Rodamientos para Canteras, Minería y Construcción

Quarrying, Mining, & Construction

Los equipos de minería y construcción se utilizan a menudo en áreas remotas, como montañas, desiertos o incluso a 2000 metros bajo tierra. Se utilizan máquinas muy diferentes: desde trituradoras, moledoras y excavadoras hasta tamices, cribas, cargadores y transportadores, muchos de los cuales funcionan de forma continua. Este funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana significa que las averías tienen un impacto importante en la producción, y la reparación suele ser difícil debido al tamaño del equipo.

Los rodamientos en minería y construcción enfrentan condiciones extremadamente desafiantes que incluyen:

  • Cargas pesadas con impactos/golpes
  • Cargas ligeras con rotación de alta velocidad
  • Cargas pesadas con rotación de baja velocidad

Como máquinas críticas para la sociedad de construcción, los rodamientos en equipos de minería y construcción deben ser resistentes, duraderos y duraderos. duradero y altamente confiable.

NSK combina lo último en diseño con nuestras tecnologías principales en materiales, lubricación y análisis para ofrecer rodamientos que van más allá de los límites de lo convencional. Los rodamientos NSK brindan una larga vida útil y altas velocidades permitidas, lo que aumenta la productividad y reduce los costos de mantenimiento incluso en los sitios más difíciles, mientras trabajamos para lograr operaciones más respetuosas con el medio ambiente.


NSK Experiencia y tecnología

Roller Bearings

Dado que los equipos de minería y construcción operan en sitios de todo el mundo, la mayoría de los rodamientos utilizados en la industria están estandarizados por ISO y tienen en cuenta el mantenimiento. Sin conformarse, NSK desarrolló rodamientos con las mejores especificaciones del mundo.

 

  • Rodamientos estándar de alto rendimiento NSKHPS™ para maquinaria industrial: rodamientos de rodillos esféricos  
    Con los últimos diseños de jaula y tratamientos superficiales especiales, los rodamientos NSKHPS utilizan los últimos materiales para una capacidad de carga mucho mayor y una vida útil más larga. 
  •  
  • Rodamientos de rodillos cilíndricos serie EM
    Una jaula mecanizada de una sola pieza permite aumentar tanto el tamaño como el número de rodillos, lo que mejora en gran medida el funcionamiento de esta nueva generación de CRB con una alta capacidad de carga excepcionalmente y una larga vida útil.

NSK continúa sus esfuerzos de desarrollo día tras día para proporcionar a las industrias de minería y construcción lo máximo en función, rendimiento y confiabilidad.


Digging, Drilling and Blasting the Ore

NSK Bearings are used in some of the toughest terrain and inaccessible locations of a mining site. Whether it's digging an access tunnel, removing the ore, or attaining mineral deposits drilling machinery, bearings used in draglines and shovels need to be reliable. NSK technology, service and experience can help you maintain your production momentum.

Crushers for quarrying & mining

Achieving longer life from Quarrying conveyors

Quarry, Mining, Construction, Underground Shearer

Stack, Doze or Carry - NSK Bearings Help You Lighten the Load of Maintenance

Heavy loads, shock loads, vibration, misalignment and debris all contribute to machinery wear, but NSK bearings can help lighten the load of maintenance with specifically designed vibration and wear resistant bearings helping you to extend your plant production life.

NSK has worked with equipment manufacturers, contractors and mine operators worldwide to create bearings which meet their working needs, and we will continue to develop and invest in new technology to ensure your machinery continues to perform.

Transportation around the mining and quarrying sites - conveyors, dumper trucks, loaders, reclaimers, mobile plant and much more...

 

Quarry, Mining , Construction, Dumper Truck

Crush, grind, screen, blast...It's a tough life to prepare, separate & enrich minerals

The very harsh environments of the mineral preparation, separation and enrichment processes demand that machinery is pushed to the limits with weight and vibration, and contamination is a constant problem.

By understanding and working with equipment manufacturers and mine operators (for static and mobile plant) over the years NSK has been able to develop and design bearings which continue to perform through permanent states of misalignment, shock loads and vibration, to ensure that your machinery keeps performing even under such extreme conditions.


We can advise and help you with fitting, lubrication, sealing and bearing selection to suit your needs. 

NSKHPS Angular Contact Ball Bearings for improved pump life

Longer Life Pumps

Quarry, Mining, Construction, Shaker Screen, Conveyor

Drivetrains, transmissions, gearboxes or wheel bearings in major construction machinery require reliability under high stress conditions. NSK bearings deliver these requirements and can help you reduce energy & power consumption. Our designs and material options help increase your machines resistance to heavy loads, shock & vibration, whilst ensuring contamination does not impede performance.

Quarry, Mining , Construction, Digger, Construction

rodamientos serie TF

Diseñados para resistir condiciones excepcionalmente difíciles, combinando una vida útil más larga y una resistencia superior contra el desgaste, el agarrotamiento y el calor. >>

Serie SNN Bloques de plomada

Serie SNN Gama de carcasas modulares: fáciles de instalar, quitar y mantener. >>

Agri Disc Hub

NSKHPS rodamientos de bolas de contacto angular

Diseñados para maquinaria industrial y aplicaciones en bombas y compresores: fácil manejo, larga vida útil, baja vibración y funcionamiento silencioso. >>

rodamientos con Aceite moldeado

Los rodamientos Aceite moldeado están lubricados con el material original impregnado de aceite de NSK, los rodamientos con Aceite moldeado, y son adecuados para entornos corrosivos y contaminados con polvo. >>

Criba vibratoria de larga duración

Los rodamientos de rodillos de criba vibratoria de larga duración están diseñados específicamente para soportar entornos de trabajo duros y vibraciones frecuentes >>

Rodamiento de rodillos esféricos, conjunto integrado, corte, conjunto de rodamientos integrados frontales

Carcasas a medida para fabricantes de cribas vibratorias.  >>

rodamientos de polea de grúa CRB de complemento completo

Estos rodamientos cuentan con sellos de alto rendimiento, un recubrimiento de fosfato altamente resistente a la corrosión y, en general, menos piezas para mejorar el rendimiento de costos. >>

rodamientos de rodillos serie EW

Presentan una alta capacidad de carga y una jaula de acero prensado de alto rendimiento.  >>

Serie EMM-VS

Presenta una alta capacidad de carga, tiene una innovadora jaula de latón mecanizada guiada por un anillo exterior y una corona de rodillos especial que se adapta a cargas pesadas y desalineaciones  >>

rodamientos de rodillos de la serie EM

Presenta altas capacidades de carga y funcionamiento silencioso con una resistente jaula de una sola pieza mecanizada con precisión..  >>

Jaula y rodillo de larga duración

NSK desarrolla un conjunto de jaula y rodillo de larga duración, con eje planetario, para engranaje reductor de giro/recorrido  >>

El ahorro de costos para el cliente es la mejor referencia de nuestro éxito. A continuación se enumeran algunos ejemplos de casos de éxito por sector. >>

NSK Historias de éxito

Troubleshooting, Ball Screw, Flaking, Shaft

No permita que sus rodamientos fallen de forma prematura o inesperada. Ahórrese problemas y dinero con las herramientas de resolución de problemas de NSK. >>

Resolución de problemas

Mining and NSK