Equipos de Oficina

Office Equipment

Basados en décadas de conocimiento, los rodamientos y unidades de rodamientos NSK utilizan tecnologías avanzadas para dar soporte a equipos de oficina como:

  • copiadoras e impresoras
  • equipos bancarios y financieros
  • cajas registradoras y cajeros automáticos
  • lectores de tarjetas, y más.

Las tecnologías exclusivas de NSK en áreas como los materiales, la lubricación y el moldeado de precisión se combinan en una gama completa de rodamientos sofisticados que satisfacen las necesidades medioambientales y ahorran energía.

Los equipos de oficina requieren una alta fiabilidad, especialmente en instalaciones bancarias y comerciales cruciales, y los rodamientos NSK trabajan entre bastidores para mantener el negocio en funcionamiento.


El mayor enemigo de los equipos de oficina es la acumulación electrostática. Como contramedida, se utilizan rodamientos conductores que incorporan grasa conductora fabricada a partir de una mezcla de grasa y material conductor. Sin embargo, existe la preocupación de que la capacidad conductora de la grasa pueda degradarse con el tiempo, por lo que las piezas que deben ser muy fiables también requieren una función mecánica de puesta a tierra basada en un muelle de placa plana o un cepillo.

 

NSK ha lanzado una serie de rodamientos «sin suelo» para equipos de oficina haciendo uso de tecnologías especiales que le permiten desarrollar sus grasas internamente. En comparación con los productos anteriores, estos rodamientos ofrecen una vida útil mucho más larga. Este desarrollo no solo ha prolongado la vida útil de los productos, al eliminar un mecanismo mecánico de puesta a tierra, sino que también ha contribuido a que los dispositivos sean más pequeños y sencillos.

Extra Small Ball Bearings and Miniature Ball Bearings
Extra Small Ball Bearings and Miniature Ball Bearings

NSK offers a full lineup of miniature ball bearings in metric and inch series ranges with bore diameters under 10 mm.

Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings

NSK offers a full lineup of deep groove ball bearings. As the most common type of bearing, they are used in a wide variety of applications.

Browse NSK deep groove ball bearings ->

El ahorro de costos para el cliente es la mejor referencia de nuestro éxito. A continuación se enumeran algunos ejemplos de casos de éxito por sector. >>

NSK Historias de éxito

Troubleshooting, Ball Screw, Flaking, Shaft

No permita que sus rodamientos fallen de forma prematura o inesperada. Ahórrese problemas y dinero con las herramientas de resolución de problemas de NSK. >>

Resolución de problemas