Bombas y Compresores

Las bombas se utilizan en todo tipo de industrias en todo el mundo, desde la petroquímica y la fabricación de papel hasta el riego y el procesamiento de alimentos.
Las aplicaciones de los compresores también son muy variadas: equipos para fábricas, equipos de suministro de aire para proyectos de ingeniería civil y construcción, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para hogares y oficinas, frigoríficos, congeladores, etc.
Los rodamientos NSK soportan los componentes más críticos en bombas y compresores: sus partes rotativas. Las bombas y los compresores deben ser respetuosos con el medio ambiente, muy fiables, eficientes energéticamente y de bajo mantenimiento.
Los rodamientos NSK, con diseños optimizados y una calidad inigualable, ofrecen una larga vida operativa, una elevada capacidad de carga y una gran fiabilidad, con especial atención al medio ambiente y al ahorro de costes gracias a la reducción del consumo de energía.
NSK continúa perfeccionando sus amplios puntos fuertes en el desarrollo de rodamientos de última generación para bombas y compresores que consumen aún menos energía con una vida útil más larga.
Petroquímica, paisaje industrial nocturno

Los componentes de las máquinas utilizadas en este sector -como bombas, compresores, motores eléctricos, soplantes y ventiladores- son especialmente susceptibles al cambio. Los rodamientos de estos componentes deben funcionar con fiabilidad y precisión, incluso en condiciones difíciles.
Nuestros ingenieros de aplicaciones están en contacto con los equipos de investigación y desarrollo de los fabricantes de equipos originales y tienen la experiencia necesaria para trabajar con usted en el desarrollo de soluciones que reduzcan eficazmente los costes y aumenten la productividad.

Las aplicaciones de bombas ejercen una gran presión sobre los rodamientos, lo que significa que los materiales utilizados para los rodamientos y las jaulas de los rodamientos deben soportar condiciones difíciles. Los rodamientos tienen que soportar cargas axiales, radiales o combinadas, funcionar de manera igualmente fiable a bajas y altas velocidades (de 1,500 rpm a 3,000 rpm) y manejar diferentes condiciones de lubricación con facilidad.
NSKHPS Angular Contact Ball Bearings
Designed for industrial machinery and applications in pumps and compressors: easy handling, long-life, low vibration and quiet running. >>

High Capacity - HR Series
Increased dynamic load rating with larger rolling elements to help improve machinery life performance. >>

EM Series Roller Bearings
Featuring high load ratings and quiet running with enhanced precision machined one-piece cage. >>

EW Series Roller Bearings
Features high load carrying capability and high performance pressed steel cage. >>

Double Row Angular Contact Ball Bearings
The sealing system of double row angular contact ball bearings prevents the ingress of dirt and ensures an optimum service life. >>
Bombas Sumergibles

El rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera debe soportar cargas axiales y radiales, mientras que el rodamiento de bolas de ranura profunda solo está sometido a cargas radiales ligeras.
Es importante evitar el deslizamiento (movimiento relativo) entre el diámetro exterior y la carcasa del rodamiento superior.
Bombas de GNL

Las bombas de gas natural licuado (GNL) se utilizan para cargar/descargar líquidos criogénicos en tanques.
Los rodamientos utilizados deben ser capaces de soportar una temperatura de gas líquido de −162°C y están parcialmente lubricados por el medio de bombeo.

Creep-Free Bearings
Tensioned O-rings mounted in the bearing outer ring improve creep prevention under rotating loads. The product offers easy assemble and the possibility of reusable housings. >>

High Capacity - HR Series
Increased dynamic load rating with larger rolling elements to help improve machinery life performance. >>

EM Series Roller Bearings
Featuring high load ratings and quiet running with enhanced precision machined one-piece cage. >>

EW Series Roller Bearings
Features high load carrying capability and high performance pressed steel cage. >>
NSKHPS Angular Contact Ball Bearings
Designed for industrial machinery and applications in pumps and compressors: easy handling, long-life, low vibration and quiet running. >>

Double Row Angular Contact Ball Bearings
The sealing system of double row angular contact ball bearings prevents the ingress of dirt and ensures an optimum service life. >>

LNG Pump Bearings
LNG Pump bearings designed to cope with the applications tough operating conditions & extreme temperatures. >>
Sopladores Roots

Los sopladores Roots son sopladores de pistón rotativo que se utilizan a menudo para transportar gas. El gas es trasladado desde el lado de entrada hasta el escape entre los lóbulos de los rotores y la pared exterior, y se comprime por el retorno.
Esto puede generar algunas vibraciones, las cuales los rodamientos deben ser capaces de soportar.
Compresores con Inyección de Aceite y Compresores Sin Aceite

Se utilizan dos tornillos para comprimir gases. El gas entra por el lado de entrada y fluye a través de los roscados mientras los tornillos giran. A medida que el espacio de compresión se reduce, el gas se comprime.
Este proceso requiere rodamientos que puedan soportar altas cargas radiales y axiales, y que permitan una colocación precisa del eje.

EW Series Roller Bearings
Features high load carrying capability and high performance pressed steel cage. >>

Double Row Angular Contact Ball Bearings
The sealing system of double row angular contact ball bearings prevents the ingress of dirt and ensures an optimum service life. >>

L-PPS cage for screw compressors
Designed with L-PPS cage to offer superior wear & heat resistance. >>

Angular Contact Ball Bearing - Outer Ring Guided Brass Cage
Specifically designed to match the tough operating conditions found in oil-free screw compressors. >>

4 Point Contact Ball Bearing with outer-ring brass cage
Designed to reduce heat generation, vibration & noise in oil-free screw compressors. >>

Cylindrical Roller Bearings with Outer Ring guided Brass Cage
Specially designed to meet the tough operating conditions found in oil-free screw compressors. >>
Cintas Transportadoras

En la industria petroquímica, los sistemas de cintas transportadoras se utilizan a menudo para transportar materias primas. Esto exige altas demandas a la resistencia de los rodamientos frente a factores como temperaturas extremas y contaminación.
Ventiladores

Los ventiladores son necesarios para una amplia gama de procesos de enfriamiento. En la mayoría de los casos, estos procesos implican altas velocidades y temperaturas que pueden alcanzar hasta 200°C.
Motores Eléctricos

Los accionamientos eléctricos para bombas, compresores, sopladores y sistemas de cintas transportadoras deben soportar altas temperaturas de funcionamiento y altas velocidades.

Insertos Self-Lube® HLT
These inserts provide opportunities to reduce maintenance, downtime and replacement costs in operation at extreme temperatures. >>

Rodamientos de Rodillos Serie NSKHPS
La serie NSKHPS o estándar de alto rendimiento utiliza rodamientos con tecnología de materiales de vanguardia, ofreciendo altas velocidades y capacidades de carga. >>

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda Sellados para Altas Temperaturas
Creado especialmente para funcionar en un entorno contaminado y a altas temperaturas, hasta 150°C. >>
Compartir