Industria Ferroviaria

NSK suministra a los vehículos ferroviarios una amplia variedad de rodamientos para ejes de ruedas, unidades motrices y motores de tracción. Los rodamientos NSK ofrecen un alto rendimiento, gran fiabilidad y largos periodos de servicio sin mantenimiento para ayudar a las empresas ferroviarias a proporcionar un transporte rápido, seguro y fiable.
Los rodamientos de nuestra empresa tienen una larga historia en los trenes bala Shinkansen de Japón, desde la primera serie 0 hasta las series más recientes. Suministramos a los trenes Shinkansen rodamientos que utilizan lubricación por baño de aceite y rodamientos sellados con grasa. Los rodamientos de los ejes son fundamentales para la seguridad de los trenes, por lo que desarrollamos y equipamos rodamientos con sensores de monitorización del estado para su uso práctico.
Además, nuestros rodamientos de rodillos cónicos patentados de alta fiabilidad tienen un largo historial. Los rodamientos se someten a un tratamiento de nitruración blanda para aumentar la resistencia de la jaula. También presentan especificaciones que mejoran la resistencia al agarrotamiento en la cara de la costilla.
NSK también es muy sensible a las necesidades cambiantes de la industria. Los trenes son cada vez más rápidos. Para mantener la fiabilidad a altas velocidades, hemos desarrollado rodamientos de rodillos cilíndricos con nervaduras especialmente diseñados para unidades de accionamiento que utilizan engranajes helicoidales dobles.
Para periodos más largos sin mantenimiento, hemos desarrollado jaulas especializadas con una excelente capacidad de reposición de grasa. Los daños causados por la erosión eléctrica son otro gran problema de mantenimiento, pero también en este caso ofrecemos soluciones en forma de rodamientos aislados con cerámica y resina.
Como prueba de nuestro compromiso con la calidad en todos nuestros productos, seguimos contando con la certificación de la Association of American Railroads (AAR) y en 2018 obtuvimos la ISO/TS22163 (prev. IRIS) para los requisitos de los sistemas de gestión empresarial de las organizaciones ferroviarias.
Rodamientos para Motores de Tracción
Condiciones de operación: Grandes cargas radiales y axiales, elevado paso de intensidad
Los rodamientos de los motores de tracción en el transporte ferroviario tienen que ser potentes, respetuosos con el medio ambiente y de costos accesibles. El elevado peso de los vehículos ferroviarios y las largas horas de funcionamiento sin mantenimiento, deben tenerse en cuenta para garantizar un alto grado de confiabilidad y seguridad.
Además de reducir el peso del sistema de transmisión, los motores de tracción en el transporte ferroviario están sometidos a elevadas cargas radiales y axiales, al tiempo que deben permitir un fuerte paso de la corriente eléctrica y soportar altas velocidades. Con el fin de cumplir con estos requisitos, NSK ha desarrollado rodamientos aislados con revestimientos cerámicos y jaulas de alta resistencia.
Tanto los rodamientos de Rodillos Cilíndricos como los rodamientos de Bolas de Ranura Profunda han sido probados en motores de tracción para vehículos ferroviarios ya que son ideales para trabajar a altas velocidades y cargas elevadas; además, son fáciles de instalar y desmontar.
Los rodamientos para motores de tracción suelen fallar a consecuencia de los daños generados por la corrosión (provocada por el paso de la corriente). Para evitar este tipo de corrosión, NSK ha desarrollado rodamientos aislados con recubrimientos cerámicos y de resina PPS. Cualquiera de las dos soluciones que acontinuación se presentan proporciona una elevada resistencia de aislamiento de más de 100 Mohms con un voltaje de ruptura de 4 KV.
Se diseñaron jaulas de alta resistencia para absorber las cargas que puedan producirse, como por ejemplo las vibraciones. Los extremos de los rodillos esféricos y los anillos guía biselados aumentan la capacidad para soportar cargas de empuje y la alta calidad de los materiales, junto con una prolongada vida útil, garantizan la seguridad y la confiabilidad de los motores de tracción.
Consulte más información de Rodamiento Aislados para Motores de Tracción – Cerámico y Rodamientos Aislados para Motores de Tracción – PPS

Rodamientos para Rueda
Condiciones de operación: Cargas de impacto radiales y axiales por movimientos oscilatorios.
Los rodamientos están sometidos no sólo a cargas radiales en los carriles, sino también a cargas dinámicas y estáticas radiales debido al peso del vehículo. Además, tienen que soportar cargas axiales causadas por movimientos de balanceo y curvas. Dado que los rodamientos de las ruedas están sujetos a esta combinación compleja de cargas, tanto las dimensiones del perno de eje como al alojamiento, así como las complejas condiciones de carga, se tienen en cuenta durante su diseño.
La transportación vía ferrocarril es internacional, lo que significa que los rodamientos de ruedas se utilizan en una amplia variedad de condiciones, incluyendo la suciedad, la humedad y las temperaturas ambiente. NSK ofrece rodamientos con soluciones de sellado correspondientes, así como diferentes lubricantes para estos requisitos. Los rodamientos de rodillos cónicos, los rodamientos de rodillos esféricos y los rodamientos de rodillos cilíndricos son especialmente adecuados para su uso en ruedas.
Los rodamientos de Rodillos Cónicos Sealed-Clean se pueden integrar en los componentes adyacentes y están equipados con sellados innovadores y tapones en sus extremos para evitar la fuga de la grasa lubricante y la entrada de agua. Los problemas con los rodamientos normales se pueden evitar de esta manera de forma que se pueden prolongar los intervalos de mantenimiento para que coincidan con la vida útil de las propias ruedas. Puesto que los rodamientos para ejes que están en contacto directo con el eje deben ser diseñados para condiciones difíciles, los rodamientos son una solución ideal, ya que por su alta calidad ofrecen un rendimiento excepcional, una prolongada vida útil, son fáciles de manejar y adecuados para altas velocidades.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de Caja de Grasa y Rodamientos de Rodillos Cilíndricos para Sets de Rueda de Ferrocarril

Rodamientos Rodillos Cónicos - Sealed-Clean Rotating End Cap
Rodamientos de Rodillos Cónicos de Caja de Grasa para el Sector Ferroviario: Ofrecen un excelente rendimiento, durabilidad y fácil manipulación >>
Rodamientos Aislados para Motores de Tracción - Serie PPS
Su recubrimiento de resina PPS fue desarrollada para prevenir la corrosión eléctrica >>
Rodamientos Cerámicos Aislados para Motores de Tracción
Su recubrimiento cerámico previene la corrosión eléctrica >>
Rodamientos de Bolas Sellados para Altas Temperaturas
Especialmente diseñados para aplicaciones en ambientes contaminados y con altas temperaturas, superiores a 200°C. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos para Sets de Rueda de Ferrocarril
Elevadas prestaciones a altas velocidades, mantenimiento reducido y su capacidad de permitir o restringir el movimiento axial. >>
Compartir