Semiconductors

Semiconductors

Los notables avances en pantallas planas (FPD), células solares, teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos (VE), vehículos autoconducidos y la IA generativa siguen cambiando nuestro mundo, y los semiconductores que los impulsan evolucionan a la par.

 

Los semiconductores son cada vez más pequeños y están más integrados, con anchuras de línea de circuito de 2 nm y apilamiento de matrices 3D que reducen aún más el consumo de energía y aumentan la velocidad en factores de forma compactos. Mientras tanto, los FPD tienden a ser más grandes, con fábricas para sustratos de 10.ª generación (2850 mm x 3050 mm) que se están generalizando a medida que crece la demanda de paneles de más de 65 pulgadas.

 

NSK se esfuerza por satisfacer las necesidades actuales de los fabricantes de semiconductores y FPDs con soluciones mecatrónicas que utilizan rodamientos y productos de movimiento lineal que ofrecen alta precisión y velocidades con bajas emisiones de polvo, alta resistencia al calor y a la corrosión, baja desgasificación y alta rigidez.

 

Los productos de la serie SPACEA™ de NSK incluyen rodamientos, tornillos de bolas y guías lineales para entornos de vacío, limpios, de alta temperatura y corrosivos que utilizan los conocimientos básicos originales de NSK en tribología, ingeniería de materiales y tecnología de análisis para mejorar el rendimiento de los equipos de fabricación de semiconductores y FPD, y respaldar la preocupación ecológica por el medio ambiente.


SPACEA Stainless DGBB

NSK amplía constantemente su gama de productos con nuevos productos desarrollados en respuesta a las necesidades cada vez más sofisticadas del mercado, y mejora la cobertura de la Serie SPACE. Esta serie aprovecha al máximo las tecnologías básicas patentadas por NSK en áreas como los materiales y la lubricación. Desde el lanzamiento de la serie SPACEA, la empresa ha seguido centrando sus energías en el desarrollo técnico, desarrollando productos como:

  • Rodamientos de aleación de titanio (primero en el mundo)
  • nuevos rodamientos de acero inoxidable altamente resistentes a la corrosión
  • lubricante limpio Rodamientos V-DFO, tornillos de bolas y guías lineales

Anticipándose al progreso y a las necesidades cambiantes de productos adaptados a entornos de producción especiales, NSK está impulsando activamente la evolución de la Serie SPACEA.

Clean lublicant V-DFO Bearings
Rodamientos con Lubricante Limpio V-DFO

Los rodamientos V-DFO incorporan una nueva innovación: se aplica un recubrimiento de aceite fluorado a los anillos interior/exterior, las bolas y la jaula para proporcionar limpieza y una larga vida útil.

Rodamientos para Entornos de Vacío

Megatorque motor
Megatorque Motor™

With their high accuracy, high torque, light weight, and compact size, NSK direct drive motors improve productivity and contribute to higher accuracy, lighter weight, and greater compactness of various devices, such as high-speed robot arms.

Megatorque Motor ™

El ahorro de costos para el cliente es la mejor referencia de nuestro éxito. A continuación se enumeran algunos ejemplos de casos de éxito por sector. >>

NSK Historias de éxito

Troubleshooting, Ball Screw, Flaking, Shaft

No permita que sus rodamientos fallen de forma prematura o inesperada. Ahórrese problemas y dinero con las herramientas de resolución de problemas de NSK. >>

Resolución de problemas