Piezas de Motor

Vista previa

Automotive, engine parts, drawing

Un motor utiliza un gran número de rodamientos y piezas relacionadas con el motor. Los requisitos de confort y comodidad en el vehículo se han diversificado en el mercado automovilístico en los últimos años, lo que ha dado lugar a interiores más espaciosos con motores de tamaño reducido. NSK ofrece piezas de motor compactas y duraderas que lideran la tendencia hacia motores más pequeños.


Lista de Productos

Roller Followers for Engine Tappets

La baja fricción se ha conseguido cambiando una parte del taqué del balancín que hace contacto con la leva para rodar.

Warter pump

Se ha logrado una gran fiabilidad gracias a la grasa especial y a las juntas de alto rendimiento. NSK ofrece una amplia gama de rodamientos para satisfacer todas las necesidades.

Composing Bearings Tensioner Idler

Se ha logrado una gran fiabilidad gracias a una grasa especial y una junta de alto rendimiento. NSK ofrece una amplia gama de rodamientos para satisfacer las necesidades de todo tipo de correas y diseños.

Pressed Rocker Arm Assemblies

Se ha logrado reducir el peso y los costes gracias a la tecnología de prensado, que incluye el engrosamiento de las piezas necesarias para aumentar su resistencia.

Needle Roller Bearing, drawn cup, 3Comp

Se ha logrado una sección transversal superfina y una baja fricción.

ACBB, Double Row, BWFH, 2 Comp

Se ha logrado una gran capacidad y una elevada rigidez de momento aumentando el número limitado de bolas de la hilera delantera.

Ball Bearings for Turbocharger

El rodamiento de cartucho tiene pocas pérdidas mecánicas y no requiere ajuste de precarga.

Pulley, Plastic, 2 Comp

Rodamiento de polea de plástico ligero y de alta precisión con mecanismo de prevención de la fluencia.


Auto-Tensioner for Timing Belt

La tensión óptima de la correa de distribución se ha conseguido con un amortiguador multidisco ajustado a diversas especificaciones del motor.