Columnas de Dirección Telescópica con Ajuste Eléctrico

Vista previa

Electric Power Steering

La tecnología plástica original de NSK utilizada en varios tipos de columnas de dirección contribuye a mejorar la seguridad gracias a sus excelentes características de absorción de impactos.


Lista de Productos

Electrical Tilt and Telescopic Steering Column

Mecanismo de ajuste eléctrico para memoria de posición de columna de giro.

Upper Pivot Tilt and Telescopic Steering Column

Columna de dirección inclinable y telescópica con centro de giro en la parte superior de la columna. La posición del volante puede ajustarse hacia delante y hacia atrás, y hacia arriba y hacia abajo. La función de inclinación automática de la columna de dirección eleva el volante para facilitar la salida del vehículo.

Upper Pivot Tilt Steering Column

Columna de dirección inclinable con centro de pivote en la parte superior de la columna. La posición del volante de giro puede ser ajustada hacia arriba y abajo. La función de inclinación automática de la columna de dirección eleva el volante para facilitar la salida del vehículo.

Lower Pivot Tilt and Telescopic Steering Column

Columna de dirección inclinable y telescópica con un centro de giro en la parte inferior de la columna. La posición del volante de giro puede ser ajustada hacia arriba y abajo. El bajo peso es alcanzado utilizando materiales de magnesio. El diseño unificado del volante y bloqueo es un detractor de robo añadido.

Lower Pivot Tilt Steering Column

Columna de dirección inclinable con centro de pivote en la parte inferior de la columna. La posición del volante de giro puede ser ajustada hacia arriba y abajo.

Tilt and Telescopic Steering Column for Trucks

Columna de dirección con rigidez añadida para camiones.

Slidable Intermediate Shafts

Ejes intermedios deslizantes para absorber el desplazamiento del bastidor de la carrocería. (De izquierda a derecha: tipo estriado recubierto de resina, tipo sección triangular, tipo dentado extensible)

Collapsible Intermediate Shafts

Ejes intermedio para desplazamiento y absorción de carga al momento de la colisión. (De derecha a izquierd: molde tipo resina de inyección, tipo doblés, tipo prensado, tipo fuelles)

Noise Isolating Steering Joints

Juntas de dirección con aislamiento acústico que destacan por sus características de absorción de vibraciones e insonorización. (De izquierda a derecha: tipo casquillo (alto rendimiento), acoplamiento de caucho tipo disco, tipo casquillo compacto

Double Cardan Constant Velocity Joint

Junta compacta que mantiene velocidad constante.

Steering Joints

Varias juntas pueden ser seleccionadas de acuerdo al uso. (De parte superior izquierda a inferior derecha: tipo de brida simple, tipo de fase libre, tipo slap-up. tipo de brida doble, tipo forjado)