Mood 3 Products

Sellado TM de baja fricción para Transmisiones para la Automatización

NSK_TM-Seal_compared_874x555.indd

El sello TM de baja fricción desarrollado para rodamientos de transmisión reduce la fricción del sello en un 50% en comparación con el antiguo diseño del sello TM (reducción del 10% de fricción en el rodamiento completo). Los rodamientos equipados con los sellos TM se utilizan dentro de las transmisiones para inhibir la entrada de polvo de engranajes y otros contaminantes.

Descripción de la Condición

  • Medio Ambiente Corrosivo
  • Baja Fricción

Industrias

  • Automotriz

Características del producto

  • Se reduce la fricción del sello reduciendo el labio del sello en un 10% y alargándolo en un 70%, en comparación con los rodamientos convencionales.
  • La forma del labio del sello mejora el seguimiento de los labios y estabiliza la presión de contacto a lo largo del borde.

Beneficios

  • La fricción del sello se reduce hasta en un 50% en comparación con el diseño original del sello TM.
  • Reducción total de fricción del rodamiento de alrededor del 10%.
  • La misma durabilidad que los rodamientos TM sustituidos al evitar la entrada de contaminantes al aceite de la transmisión en el rodamiento.
  • La vida de los rodamientos se mejora 5 veces en comparación con los rodamientos abiertos
35 TM 11 A2 -A-6 E7 X26
Mostrar Descripción
Descripción
35 Diámetro Interior del Rodamiento
TM Sellado de Alto-Rendimiento de NSK
11 Número Secuencial de Diseño
A2 Diseño Interno
-A-6 Ejecución Especial de los Chaflanes
E7 Características Especiales en el Anillo Exterior
X26 Estabilización Térmica de los Anillos