Rodamientos de Bolas de Contacto Angular
Vista general

La amplia gama de rodamientos de bolas de contacto angular de NSK está diseñada para satisfacer los requisitos en constante evolución de los fabricantes de equipos.
Rodamientos de bolas de contacto angular tienen como característica un ángulo de contacto que sustenta cargas axiales significativas en una dirección al mismo tiempo que cargas radiales.
Ya que un componente axial es creado cuando una carga radial es aplicada, estos rodamientos son usados típicamente en pares o sets múltiples.
Características del Producto y Beneficios:
- Acero de alta calidad: acero ultralimpio que prolonga la vida útil de los rodamientos hasta un 80 %.
- Tecnología avanzada de lubricante - Los lubricantes de NSK que extienden la vida útil y el rendimiento.
- Bolas de Alto Grado - Silenciosas y de suave operación incluso a altas velocidades.
- Pistas con súper acabado - especialmente perfeccionado para minimizar y mejorar la distribución del lubricante y vida útil.
- Ángulo de contacto ofrecido en ángulos de 15, 20, 25, 30 y 40 grados.
- Juntas patentadas: proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más duros.
- Jaulas: disponibles en una gama de conjuntos de jaulas de poliamida, acero y latón.
- Calidad asegurada: las pruebas al 100 % garantizan la calidad total del producto.
La gama de rodamientos de bolas de contacto angular de NSK incluye: rodamientos de bolas de contacto angular de doble hilera, rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto, rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera, rodamientos de bolas de contacto angular sellados, rodamientos de bolas de contacto angular dúplex.
Compartir