Rodamientos BMPC

Los rodamientos de bolas de contacto angular de la Serie BMPC están diseñados específicamente para satisfacer las exigencias rigurosas de las bombas centrífugas. Su jaula de latón mecanizado de alta resistencia proporciona una fiabilidad superior en rodamientos fabricados con precisión para las aplicaciones de bomba API 610 más duras.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
Industrias
- Bombas y compresores
- Petroquímica
Características del producto
- Ángulo de contacto de 40º.
- Jaula de latón.
- Diseño Universal.
- Precisión P6.
- Rango de juego axial reducido.
Beneficios
- Alto ángulo de contacto para soportar cargas axiales más altas y velocidades medias.
- Diseño de jaula fuerte para una alta fiabilidad.
- Mayor precisión para un funcionamiento más fresco
- Juego axial especial para evitar el deslizamiento de las bolas.
- Diseño universal para disposiciones de pareja o triple.
73
10
B
SU
A**
P6
Compartir