Rodamientos de Bolas de Contacto Angular con jaula L-PPS - Para compresores de tornillo

Estos rodamientos ensamblan la jaula L-PPS, que ofrece resistencia superior al calor y al desgaste con alta resistencia y estabilidad química. Este material de la jaula, combinado con un diseño interno óptimo proporciona vida más larga en las aplicaciones del compresor del tornillo, ayudando a reducir el mantenimiento no planificado y los tiempos de parada costosos.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Alta Carga
- Alta Temperatura
- Lubricación
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Bombas y compresores
- Petroquímica
Características del producto
- Jaula de L-PPS.
- Diseño interno optimizado.
- Jaula guiada para elementos rodantes.
Beneficios
- Mejor resistencia de la jaula al calor y al desgaste.
- Buena estabilidad química de la jaula incluso si está expuesta a aceite, refrigerantes o gas amoníaco.
- Mayor capacidad de carga gracias a un diseño interno optimizado.
- Mejor flujo de lubricación.
- Aumento del límite de carga axial.
7310
B
E4
T7
SU
CNB
Compartir