Rodamientos de Rodillos Cilíndricos con Jaula de L-PPS para Compresores de Tornillo

Los rodamientos en jaula L-PPS ofrecen una resistencia superior al calor y al desgaste con alta resistencia y estabilidad química. Este material de jaula, combinado con un diseño interno óptimo, proporciona una vida más larga para los compresores de tornillo, reduciendo el mantenimiento no planificado y costosos tiempos de inactividad.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Alta Carga
- Alta Temperatura
- Lubricación
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Bombas y compresores
- Petroquímica
Características del producto
- Jaula L-PPS.
- Diseño interno optimizado.
- Jaula guiada por los elementos rodantes.
Beneficios
- Resistencia mejorada contra el calor y el desgaste de la jaula.
- Buena estabilidad química de la jaula incluso cuando está expuesta al aceite, refrigerantes o gas amoníaco.
- Mayor capacidad de carga gracias a un diseño interno optimizado.
- Flujo mejorado del lubricante.
NU
310
E
T7
Compartir