Rodamientos de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular

El sistema de sellado del los rodamientos de contacto angular de doble hilera evita la entrada de suciedad y asegura una vida útil óptima.
Ellos paralelos, en estructura y función, a un par de rodamientos de bolas de contacto angular de una fila con una disposición de espalda a espalda.
Descripción de la Condición
- Contaminación
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Escudos ZR: discos de chapa de acero.
- Sellos RSR: fabricados en caucho nitrilo reforzado con un disco de acero empotrado.
Beneficios
- Los sellos de contacto proporcionan una excelente protección contra la entrada de contaminación, reduciendo el desgaste, el ruido, las vibraciones y el riesgo de fallo del lubricante.
- Diseñado para acomodar fuerzas radiales y axiales en ambas direcciones.
- Capacidad para aceptar carga momentánea.
- Otras variantes de rodamientos disponibles bajo pedido:
- Anillo exterior e interior: diámetro, ancho, pasadores, etc.
- Opciones de contorno: coronado, gótico, etc.
- Sellos especiales.
Compartir