Rodamientos de Alta Capacidad de Carga de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular

Los rodamientos de alta capacidad de carga de doble hilera de bolas de contacto angular fueron diseñados especialmente para bombas. Debido a su ángulo de contacto de 30°, pueden soportar cargas axiales más altas que generan mayor vida útil, minimizando el tiempo de inactividad y reduciendo los costes de mantenimiento.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
Industrias
- Ventiladores y Sopladores
- Papeleras
- Petroquímica
- Industria de la Minería
- Servicios
Características del producto
- Alta capacidad de carga axial con ángulo de contacto de 30°.
- Jaula de Acero.
- Gran precisión dimensional y de funcionamiento (P6)
- Tratamiento Térmico para operar hasta 150ºC.
- Diseño abierto o sellado.
Beneficios
- Larga vida.
- Capacidad de Carga Axial mejorada.
- Posibilidades de reducción de tamaño.
3308
F
W1
ZZ
CG 5
P6
X26
X26
Compartir