Rodamientos ELCOMP

Los rodamientos ELCOMP de NSK para compresores rotativos de tornillo para aplicaciones industriales ofrecen una resistencia superior al aceite, productos químicos, gases y calor al tiempo que proporciona un rendimiento significativamente mayor vida.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Medio Ambiente Corrosivo
- Alta Carga
- Alta Temperatura
Industrias
- Bombas y compresores
- Transmisión Industrial
Características del producto
- Disponible como rodamientos de rodillos cilíndricos y rodamientos de bolas de contacto angular.
- Jaulas guiada de elemento rodante.
- Material de la jaula patentada por NSK: Sulfuro lineal de polifenileno L-PPS, específicamente desarrollado para compresores de tornillo.
Beneficios
- Aumento de la carga estática y dinámica
- Larga vida - vida mejorada de la fatiga
- Mejor flujo de aceite debido al material de la jaula.
- Mayor durabilidad.
- Resistente a aceites, químicos y gas en aplicaciones típicas de compresores de tornillo.
- Mayor resistencia de la jaula a temperaturas elevadas.
- Mayor rendimiento, mantenimiento reducido.
73
10
B
EA
T7
SU
CNB
Compartir