Unidades de Soporte con Brida para Transmisiones

Estas unidades de soporte con brida son adecuados para su uso en cajas de engrase lubricadas con aceite (como ascensores, autobuses, etc.) Gracias a su montaje simplificado, el cojinete ofrece reducciones significativas en el coste frente a los cojinetes convencionales.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Lubricación
Industrias
- Agrícola
- Ventiladores y Sopladores
- Bombas y compresores
- Transmisión Industrial
Características del producto
- Rendimiento de sellado mejorado con sello de eje rotatorio.
- Lubricación permanente de grasa durante toda la vida del rodamiento.
- Absorción de cargas axiales altas en ambas direcciones.
- Juego operacional optimizado.
Beneficios
- Montaje completo para un montaje sencillo.
- Camino de rodadura integrada en la brida.
- Junta de eje giratorio de alto rendimiento.
- Brida adaptada a las necesidades específicas del cliente.
Compartir