Mood 3 Products

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Alto Rendimiento

Ball Bearing, BEAT85

Los Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de alto-rendimiento de NSK son para maquinaria industrial y bombas cuales están diseñados para una fácil manipulación, larga vida, baja vibración y funcionamiento silencioso.

Descripción de la Condición

  • Alta Carga
  • Alta Temperatura
  • Baja Rumorosidad
  • Vibración

Industrias

  • Ventiladores y Sopladores
  • Bombas y compresores

Características del producto

  • Diseño interno optimizado
  • Alta capacidad de carga - polímeros de alta tecnología o jaula mecanizada de latón
  • Bola centrada jaula
  • Alta precisión dimensional y de funcionamiento
  • El revestimiento universal es estándar

Beneficios

  • Vida extendida
  • Capacidad para trabajar en alta temperatura
  • Poliamida hasta 150°C
  • Resina PPS hasta 190°C en funcionamiento continuo
  • Alta confiabilidad con diseño interno que mejora el flujo de lubricante
  • Reducción de la generación de calor garantizando mayor vida útil y fiabilidad
  • Reducción de vibraciones y ruidos
  • Fácil manejo e instalación debido a la orientación universal
72 10 B EA T85 SU L
Mostrar Descripción
Descripción
72 Tipo del Rodamiento
10 Diámetro del Anillo Interior
B Ángulo de Contacto de 40°
EA Extra Capacidad de Carga
T85 Jaula
SU Ejecución Universal
L Precarga Ligera