Mood 3 Products

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS

Angular Contact Ball Bearings, ACBB, Brass Cage, HPS, Cut, 874x555, jpg

Los Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para maquinaria industrial, específicamente para bombas y compresores, están diseñados para un fácil manejo, larga vida, baja vibración y funcionamiento silencioso en aplicaciones.

 

Este desarrollo reemplaza los rodamientos de bolas de contacto angular de alto rendimiento.​

 

Descripción de la Condición

  • Alta Carga
  • Alta Velocidad
  • Alta Temperatura
  • Vibración

Industrias

  • Cementera
  • Cerámica
  • Ventiladores y Sopladores
  • Bombas y compresores
  • Manejo de Materiales
  • Petróleo y Gas
  • Papeleras
  • Industria de la Minería

Características del producto

  • Diseño Interior optimizado.
  • Altas capacidades de carga.
  • Mayor velocidad de limitación.
  • Jaulas guiadas con bola de alta tecnología (polímeros o latón mecanizado).
  • Alta precisión dimensional (P6) y funcionamiento (P5).
  • Reducción de los juegos Axiales y Precargas.

Beneficios

  • Larga Vida.
  • Diferentes materiales de jaula según aplicaciones.
  • Jaula de Láton para bombas API.
  • L-PPS para compresores de tornillo.
  • Poliamida para aplicaciones estándard.
  • Reducción de la generación de calor, vibración y ruido.
  • Revestimiento universal para fácil manejo e instalación.
  • Posibilidades de reducción de tamaño.
72 08 B EA MR SU CNB
Mostrar Descripción
Descripción
72 Serie del Rodamiento
08 Diámetro Interno
B Ángulo de Contacto
EA Diseño Interno
MR Jaula
SU Disposición Universal
CNB Precarga