Mood 3 Products

Roldanas

ACBB, double row, pulley, sealed

Los rodamientos de polea corresponden en diseño a un rodamientos de contacto angular de doble fila sellado. El anillo exterior está reforzado en función de su función como rodamientos de polea.

Descripción de la Condición

  • Contaminación
  • Lubricación

Industrias

  • Alimentación y Embotellado
  • Máquina Herramienta

Características del producto

  • Escudos ZR: discos de chapa de acero.
  • Sellos RSR: fabricados de caucho nitrilo reforzado con un disco de acero empotrado.
  • Re-engrasable a través del anillo interno.
  • El anillo exterior puede ser cilíndrico o coronado.

Beneficios

  • Las sellos de contacto proporcionan protección contra la penetración de suciedad, reducen el desgaste, el ruido, las vibraciones y el peligro de fallo del lubricante.
  • Acomodar fuerzas radiales y axiales en ambas direcciones.
  • Transferencia del momento de inclinación posible.
  • Otras variantes de cojinetes disponibles bajo pedido:

    - Anillo exterior e interior: diámetro, ancho, hilos, etc.

    - Opciones de contorno: coronado, gótico, etc.

    - Sellos especiales.