Mood 3 Products

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Sellados

Los rodamientos de bolas de contacto angular sellados de NSK garantizan que los rodamientos estén en las mejores condiciones posibles, libres de contaminación, antes y durante el funcionamiento para proporcionar un rendimiento de mecanizado de alto nivel.

Descripción de la Condición

  • Contaminación

Industrias

  • Automotriz
  • Cementera
  • Cerámica
  • Química y Farmacéutica
  • Máquina Herramienta
  • Goma y Plástico
  • Téxtil y Cuero

Características del producto

  • Sellos sin contacto.

Beneficios

  • Ahorro de tiempo: tiempo de montaje 4 veces más rápido. Se elimina la contaminación por un mal manejo.
  • Los sellos sin contacto proporcionan una protección valiosa; Reduciendo el desgaste superficial de la pista y la pelota, el ruido y las vibraciones y el desglose del lubricante.
  • No hay reducción de velocidad debido a sellos sin contacto.
  • El rendimiento mejorado del husillo:
  • Funciona entre posiciones horizontales y verticales.
  • Los rodamientos sellados evitan la migración de grasa en los husillos verticales, promueven la estabilidad de la temperatura y proporcionan un mecanizado de mayor precisión.
  • Mayor duración de la grasa: los rodamientos sellados prolongan la vida útil de la grasa 50%.
  • Los sellos sin contacto mantienen la grasa en la posición óptima, reduciendo la pérdida y el secado de grasa del flujo de aire.
  • El ahorro de energía.
  • Intercambiable con rodamientos de bolas de contacto angular abierto.
80 BNR 10 H T V1V SU El P3
Mostrar Descripción
Descripción
80 Diámetro del Anillo Interior
BNR Tipo de Rodamiento
10 Símbolo Dimensional del Rodamiento
H Tipo de Material
T Jaula
V1V Sellado
SU Disposición
El Precarga
P3 Precisión