Rodamientos Ultra-Sellados de la serie 2..DLS

Los Rodamientos Ultra-Sellados de la serie 2..DLS están disponibles tanto con un sello simple o doble labio fabricados con un material extremadamente resistente a la abrasión. Además, los sellos también estan protegidos de forma adicional con una cubierta de chapa metálica. Las pruebas de campo realizadas con las Unidades Ultra-Selladas de NSK demostraron que pueden durar varias veces más que los rodamientos de inserto estándar convencionales.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Contaminación
- Lubricación
Industrias
- Agrícola
- Cementera
- Manejo de Materiales
- Papeleras
- Madera
Características del producto
- Protección adicional contra el polvo gracias a la chapa metálica del sello
- Protección alta contra la contaminación gracias al sello de doble labio resistente a la abrasión
- Lubricados con la mayor cantidad de grasa en comparación a los rodamientos rígidos estandar de bolas
Beneficios
- Incremento de la vida operativa en comparación a las unidades de rodamientos estándar
- Otras aplicaciones posible son: ruedas de cadenas, rodillos tensores, máquinas cultivadoras y de labranza
- Diseño básico de la serie 62 de los rodamientos rígidos de bolas con anillo interior ancho. Por lo tanto, no se requiere espacio adicional
2
02
DL
S
Compartir