Mood 3 Products

Rodamientos para Servomotores con Grasa EA7

Deep Groove Ball Bearing, Spacea, LG2-LGU Grease, 4Comp

Los rodamientos NSK resistentes al desgaste superficial para servomotores se utilizan donde el control de movimiento preciso es de vital importancia. Equipados con la nueva grasa EA7 de NSK, estos rodamientos reducen el daño causado por las microvibraciones, lo que da como resultado una mayor duración de los rodamientos.

Descripción de la Condición

  • Medio Ambiente Corrosivo
  • Alta Precisión
  • Vibración

Industrias

  • Automotriz
  • Electrodomésticos
  • Motores Eléctricos
  • Manejo de Materiales
  • Máquina Herramienta

Características del producto

  • Oxidación excepcional y estabilidad al calor.
  • Excelente prevención contra el óxido.
  • Excelentes características de baja temperatura.
  • Bajo nivel de ruido.
  • Consistencia Grado NLGI 3.
  • Efecto insignificante en cauchos y plásticos.

Beneficios

  • Las propiedades de grasa superiores prolongan la vida útil de alta temperatura 1.5 veces mas.
  • Limita la corrosión por fricción.
  • Bajo torque / mínima pérdida de potencia incluso a bajas temperaturas de arranque.
  • Funcionamiento más silencioso del servomotor debido a la menor vibración.
  • Excelente en condiciones húmedas.