Rodamientos BNEQARTET

NSK ha desarrollado los rodamientos BNEQARTET de larga duración diseñados para arandelas de carga frontal. Desarrollados a través de una combinación de optimización de componentes de aleación y tecnología patentada de control de limpieza, estos rodamientos especiales de bolas obtienen más de doble de vida de fatiga de rodamiento que el producto de rodamiento de bolas estándar utilizado para el soporte de tambor en arandelas de carga frontal.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Alta Temperatura
Industrias
- Electrodomésticos
Características del producto
- Acero de alta aleación
- Control de limpieza patentado
- Disponible para todos los tipos de rodamientos rígidos de bolas
Beneficios
- Doble la vida de fatiga en comparación con el producto estándar
- Contención de las escamas originadas en la superficie debido a la concentración de tensiones por dentaduras de contaminación
- Contención de escamas de estructura blanca, "White Structure Flaking" (WSF)
- Contención de descamación en entornos de alta temperatura
62
05
-N-B5
ZZ
C3
E
EA5S
Compartir