Mood 3 Products

Rodamientos de Bolas Cerámicos para Motores Eléctricos de Ventiladores

Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Hybrid, 2Comp

Los motores controlados por inversor en los ventiladores han progresado en los últimos años creando variaciones de voltaje que provocan que las corrientes fluyan a través del rodamiento, creando daños por corrosión eléctrica. NSK ha creado un nuevo rodamiento de anti-corrosión eléctrico para evitar estos daños utilizando bolas hechas de material cerámico innovador.

Descripción de la Condición

  • Ambientes Arduos
  • Baja Rumorosidad

Industrias

  • Electrodomésticos

Características del producto

  • Mayor vida útil, debido a un menor desgaste y fricción.
  • Protección contra la corrosión eléctrica.
  • Alta productividad, gracias al nuevo material cerámico.

Beneficios

  • Mejora la fiabilidad de la aplicación.
  • Mantiene el funcionamiento silencioso y aumenta la vida útil del ruido.
  • Evita el daño del rodamiento por corrosión eléctrica.
  • Reducción significativa de los daños falsos en el "brinelling" (en comparación al material cerámico estándar SiN).