Mood 3 Products

Rodamientos Anti-Desgaste Creep-Free

DGBB

Los rodamientos NSK Creep-Free son cruciales para una amplia gama de equipos, especialmente motores eléctricos. Las juntas tóricas tensadas montadas en el anillo exterior del rodamiento mejoran la prevención de deslizamiento bajo cargas giratorias. Creep-Free ofrece fácil montaje con la posibilidad de carcasas reutilizables. 

Descripción de la Condición

  • Ajuste
  • Alta Carga

Industrias

  • Electrodomésticos
  • Bombas y compresores
  • Petroquímica
  • Herramientas Eléctricas
  • Motores Eléctricos

Características del producto

  • Anillos O - Caucho Nitrilo
  • Compatible con Aceite de Éster
  • Tamaños de rodamientos estándar
  • Para uso con encaje suelto
  • Temperatura de funcionamiento entre –30ºC a 120°C

Beneficios

  • Mejora de la prevención de la fluencia
  • Carcasa reutilizable - no es necesario volver a trabajar
  • Fácil montaje y sustitución de cojinetes
  • Reducción de costo
6203 CX ZZ C3 NS7S
Mostrar Descripción
Descripción
6203 Número Básico
CX Rodamientos Antidesgaste con Anillo Exterior
ZZ Blindaje a ambos lados
C3 Juego Radial Interno
NS7S Número Básico