Mood 3 Products

Rodamientos Rígidos de Bolas de Alta Capacidad Sellados

DGBB

Los rodamientos de bolas de alta capacidad sellados de NSK permiten una mejora en el rendimiento de la maquinaria al tiempo que facilitan la reducción de tamaño, reduciendo así los costes de material y el consumo de energía. Los escudos ayudan con la retención de grasa y evitan la entrada de contaminación para prolongar la vida del rodamiento.

Descripción de la Condición

  • Contaminación
  • Alta Carga
  • Baja Fricción

Industrias

  • Agrícola
  • Electrodomésticos
  • Bombas y compresores
  • Transmisión Industrial

Características del producto

  • Las bolas extra grandes permiten una capacidad dinámica superior al 26%.
  • 2 escudos metálicos resisten la entrada y retención de grasa.
  • Las dimensiones ISO estándar permiten el intercambio con productos existentes.
  • Clase de bajo ruido como estándar.

Beneficios

  • Intercambiable con productos existentes que permiten mejorar el rendimiento de la maquinaria y aumentar la vida útil - alargar los intervalos de mantenimiento.
  • Reducción de tamaño - permite ahorrar energía a través de la reducción del tamaño de la maquinaria y menor consumo de energía.
B25-272 ZZ C3 E
Mostrar Descripción
Descripción
B25-272 Número Básico
ZZ Blindaje a ambos lados
C3 Juego radial interno
E Baja Rumorosidad