Rodamientos especiales de Bolas de Ranura Profunda

Los Rodamientos de Bolas especiales de bolas profundas de NSK están diseñados con muchas características y características diferentes según las necesidades individuales del cliente. Esto podría incluir la adaptación de un rodamiento estándar o un desarrollo completamente nuevo de un rodamiento - cada solución se implementa con la garantia de calidad de NSK.
Descripción de la Condición
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
- Baja Rumorosidad
Industrias
- Máquina Herramienta
Características del producto
- Excelente resistencia a la oxidación, al calor, al óxido y al agua
- Excelente rendimiento a altas temperaturas debido a los materiales de sellado especiales
- Bajo niveles de ruido
- Anillo exterior más fuerte con perfil especial o con brida para montaje
- Uso de grasa de alta temperatura.
Beneficios
- Ofrece lubricación duradera, inlcuso a altas temperaturas
- Par de fricción bajo como resultado del uso de un sello de laberinto
- Mínima fuga de grasa y mínima corrosión en ambientes húmedos
Variaciones disponibles bajo demanda:
- Anillo exterior e interior: diámetro, ancho,hilos, etc
- Opciones de contorno: Coronado, gótico, etc.
- Sellados especiales
- Ingeniería mecánica
Compartir