Mood 3 Products

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda Sellados para Alta Temperatura

Deep Groove Ball Bearing, Sealed, V

Esta gama especial se ha creado para funcionar en ambientes contaminados bajo temperatura alta: 150ºC (X26) y hasta 200ºC (X28). Con sellos de alto rendimiento, estos rodamientos aumentan la vida útil del equipo y, en consecuencia, soportan los costos de mantenimiento y tiempo de inactividad.

Descripción de la Condición

  • Contaminación
  • Alta Velocidad
  • Alta Temperatura

Industrias

  • Automotriz
  • Química y Farmacéutica
  • Motores Eléctricos
  • Ventiladores y Sopladores
  • Bombas y compresores
  • Petroquímica
  • Transmisión Industrial

Características del producto

  • Jaula de acero.
  • Anillos estabilizados térmicamente.
  • Juego radial interno C3.
  • Grasa de alta temperatura.
  • Sellados de Viton®.
  • Clase "E (nivel de ruido).

Beneficios

  • Alto rendimiento en un ambiente contaminado.
  • Estabilidad térmica hasta 200ºC .
  • Mayor vida del rodamiento gracias a un rendimiento superior del sello.
  • Nivel de ruido reducido (Clase "E") para aplicaciones eléctricas.
6205 DDU7 C3 E X26
Mostrar Descripción
Descripción
6205 Número Básico
DDU7 Doble sellado de Viton
C3 Juego Radial Interno
E Nivel de Rumorosidad
X26 Tratamiento térmico Especial (hasta 150°C)