Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con Tratamiento Térmico Especial

Los rodamientos de bolas de ranura profunda con tratamiento térmico especial se desarrollaron para realizar en condiciones de lubricación contaminadas/difíciles. El acero de rodamiento especialmente tratado garantiza que los componentes duran hasta el doble de tiempo con lubricante contaminado que los rodamientos de bolas de ranura profunda convencionales y hasta 1.5 veces como mucho en condiciones de limpieza. La vida útil prolongada reduce los costos de mantenimiento y reparación.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Lubricación
Industrias
- Bombas y compresores
- Transmisión Industrial
Características del producto
- Las mismas dimensiones que los rodamientos estándar, fácilmente intercambiables.
- Acero de rodamiento especialmente tratado térmicamente.
- Resulta en una vida de servicio significativamente más larga en condiciones difíciles (baja viscosidad y/o contaminación) y normales.
Beneficios
- Vida más larga.
- Menores costos de mantenimiento y reparación.
Compartir