Mood 3 Products

Rodamientos Aislados para Motores de Tracción - Cerámico

Deep Groove Ball Bearing, Ceramic-Coated, 2Comp

Para evitar la corrosión eléctrica, NSK desarrolló rodamientos aislados de revestimiento de cerámica y rodamientos aislados de revestimiento de resina PPS. Se evaluó la relación entre la temperatura y la resistencia de aislamiento de los rodamientos aislados de cerámica. Como resultado, no se observó deterioro de la resistencia de aislamiento hasta 110°C.

Descripción de la Condición

  • Fugas eléctricas
  • Alta Precisión

Industrias

  • Ferroviaria

Características del producto

  • Aislamientos de elementos.
  • Reducción del tamaño de la aplicación .
  • Incremento de la Vida Operativa de los rodamientos.
  • Alta fiabilidad.
  • Jaula de alta resistencia.

Beneficios

  • Protección contra la erosión eléctrica.
  • Diseño apropiado de la jaula (DGBB y CRB).
  • Diseño de punto de contacto adecuado (CRB).
  • Trazabilidad.
  • Control de rugosidad de la pista de rodadura.
  • Superficie del rodillo y de la bola.
  • El material del rodamientos se desgasifica a vacío para una alta pureza.
  • Estabilidad dimensional del acero de rodamiento.
  • Fabricado según la norma ISO Clase 6.