Mood 3 Products

Rodamientos Aislados para Motores de Tracción - PPS

Deep Groove Ball Bearing, PPS Coated, 2Comp

Para prevenir la corrosión eléctrica, NSK desarrolló Rodamientos Aislados de revestimiento de resina de PPS y Rodamientos Aislados de revestimiento de cerámica. Se evaluó la relación entre temperatura y la resistencia de aislamiento de los rodamientos aislados por PPS. Como resultado, no se observó deterioro de la resistencia de aislamiento hasta 110° C.

Descripción de la Condición

  • Fugas eléctricas
  • Alta Precisión
  • Vibración

Industrias

  • Ferroviaria

Características del producto

  • Aislamientos de elementos
  • Reducción de tamaño
  • Incremento de la Vida Operativa
  • Alta Fiabilidad
  • Jaula de Alta Resistencia

Beneficios

  • Protección contra la erosión eléctrica
  • Diseño apropiado de las Jaulas (DGBB y CRB)
  • Diseño de punto de contacto adecuado (CRB)
  • Trazabilidad
  • Control de rugosidad de la pista de rodadura
  • Superficie del rodillo y de la bola
  • Los materiales del rodamiento son desgaseados al vacío para una alta pureza
  • Estabilidad dimensional del acero de rodamiento
  • Los rodamientos están fabricados según la clase ISO 6