Mood 3 Products

Rodamientos para Bombas para LNG

Deep Groove Ball Bearing, LNG Pump, Cut

Las bombas para LNG (gas natural licuado - Liquefied Natural Gas) se utilizan para recibir y descargar LNG a los camiones cisterna y tanques de almacenamiento. Para estas aplicaciones las condiciones de funcionamiento de los rodamientos son muy duras, ya que la temperatura puede alcanzar -162°C y el rodamiento debe funcionar sin lubricación externa. NSK ha diseñado un nuevo rodamiento para hacer frente a estos exigentes requisitos de rendimiento.

Descripción de la Condición

  • Ambientes Arduos
  • Medio Ambiente Corrosivo
  • Alta Velocidad
  • Alta Temperatura
  • Lubricación

Industrias

  • Química y Farmacéutica
  • Petroquímica

Características del producto

  • Anillos interior y exterior de acero inoxidable.
  • Jaula de 2 piezas de Fluororesina remachadas.
  • Elementos rodantes en acero inoxidable.

Beneficios

  • Resistente a la corrosión.
  • Jaula auto-lubricante.
  • Alta velocidad (hasta 3,600 rpm).
  • Vida extendida.
6315 H T35D C3
Mostrar Descripción
Descripción
6315 Número Básico
H Acero Inoxidable
T35D Jaula de Flouroresina
C3 Juego radial interno