Rodamientos Magneto

El rodamiento Magneto es un rodamiento de bolas separable. La profundidad de la pista de rodadura interna de los rodamientos Magneto es ligeramente menor que en los rodamientos rígidos de bolas. La pista de rodadura externa tiene apoyo lateral sólo en un lado y una transición al lado abierto más suave.
Con esta construcción el anillo externo se puede separar, facilitando el montaje. Por lo general, dos de estos rodamientos se pueden utilizar juntos en pareja (montaje dúplex). Los rodamientos Magneto son rodamientos pequeños con diámetro interior de 4 a 20 mm y jaula de acero prensado como estándar, aunque también se pueden utilizar jaulas de resina sintética mecanizada para alta velocidad.
Descripción de la Condición
- Ajuste
Industrias
- Manejo de Materiales
Características del producto
- Diseño único: El camino de rodadura del anillo externo tiene apoyo lateral en un lado solamente
- Las bolas y la jaula son indivisibles
- Anillo externo separable
Beneficios
- Fácil montaje
Compartir