Rodamientos Miniatura

Los rodamientos pequeños, en miniatura y para instrumentación de precisión suelen ser en general del tipo de bola de contacto angular o de ranura profunda. Los rodamientos de bolas de ranura profunda pueden tener un anillo exterior con brida, anillo interior de ancho mayor o secciones transversales con paredes delgadas.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
- Alta Velocidad
Industrias
- Equipo de Medición
- Equipamiento Médico
Características del producto
- Amplia gama para adaptarse tanto a aplicaciones generales como especiales
- Disponible en tipo abierto, sellado y blindado
Beneficios
- Múltiples materiales
- Diferentes jaulas
- Adecuado para varias velocidades
- Diferentes diseños
- Diferentes opciones de sellados
69
3
D
MC3
NS7S
Compartir