Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda NSK HPS

La nueva serie HPS de NSK ofrecen una amplia gama de tamaños de Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con un alto grado de versatilidad para numerosas aplicaciones de uso general. NSK HPS ofrece un aumento del 15% en la vida de los rodamientos en comparación a los rodamientos convencionales.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Velocidad
Industrias
- Motores Eléctricos
- Ventiladores y Sopladores
- Bombas y compresores
- Semiconductores
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Mejora de la limpieza de los materiales
- Aumento de la vida útil del rodamiento - hasta un 15%
- Opciones abiertas,salladas o blindadas disponibles
Beneficios
- El límite de velocidad se incrementó en un 15%
- Mejora de la precisión de funcionamiento
63
03
+
ZZ
CM
NS7S
Compartir