Mood 3 Products

Rodamientos de Bolas Prelubricados con Grasa EA3

Deep Groove Ball Bearing, Sealed, Open

Los rodamientos de bolas NSK de larga vida y bajo torque con grasa EA3 están precargados en rodamientos de bolas NSK con escudos/sellos para ser utilizados en una amplia gama de motores eléctricos. Los rodamientos de bolas de bajo torque con EA3 maximizan la vida y la protección, pero minimizan el ruido y la pérdida de potencia, en comparación con los rodamientos lubricados con grasas convencionales.

Descripción de la Condición

  • Alta Velocidad
  • Alta Temperatura
  • Baja Rumorosidad

Industrias

  • Electrodomésticos
  • Motores Eléctricos
  • Bombas y compresores
  • Herramientas Eléctricas

Características del producto

  • Oxidación excepcional y estabilidad al calor.
  • Excelente resistencia a la oxidación y al agua.
  • Excelentes características de baja temperatura.
  • Bajo nivel de ruido.
  • Consistencia Grado NLGI 3.
  • Efecto insignificante sobre cauchos y plásticos.
  •  

Beneficios

  • Proporciona lubricación a largo plazo incluso bajo altas temperaturas.
  • Energía eficiente.
  • Bajo torque / mínima pérdida de potencia incluso a bajas temperaturas de arranque.
  • Mínima fuga y oxidación en condiciones húmedas.
  • Excelente resistencia a la corrosión del barniz.
  • La retención y la prevención de caída en aplicaciones verticales.
  • El efecto de sellado ayuda a prevenir el ingreso de partículas de polvo de carbono.