Rodamientos de Bolas Autoalineables

Vista general

Self-Aligning Ball Bearings

Los rodamientos a bolas autoalineables se recomiendan para aplicaciones en las que es difícil alinear el eje y el alojamiento o en las que el eje puede doblarse, como los ejes de transmisión. El anillo exterior tiene una pista de rodadura esférica y su centro de curvatura coincide con el del rodamiento, lo que permite que el eje del anillo interior, las bolas y la jaula giren libremente alrededor del centro del rodamiento. Para este tipo se suelen utilizar jaulas de acero prensado.

Al tener un ángulo de contacto pequeño, los rodamientos a bolas autoalineables tienen una baja capacidad de carga axial. La desalineación dinámica admisible es de aproximadamente 0,07 a 0,12 radianes (4 a 7 grados) bajo cargas normales; sin embargo, estos ángulos pueden no ser admisibles dependiendo de la estructura circundante.

 

Características

  • Corregir la desalineación El anillo interior, las bolas y la jaula giran libremente alrededor del centro del rodamiento, lo que permite una desalineación dinámica admisible de aproximadamente 0,07 a 0,12 radianes (4 a 7 grados) bajo cargas normales.
  • Ideal para montajes difíciles Los rodamientos a bolas autoalineables son adecuados para aplicaciones en las que el eje se dobla y en las que es difícil alinear el eje y el alojamiento (ejes de transmisión, etc.).

 

Aplicaciones

  • Caja de cambio/reductores spe ed Herramientas Técnicas Para apoyarle, NSK ha desarrollado las siguientes herramientas técnicas.


Catálogos