Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS

La nueva gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para aplicaciones de herramientas de máquina se ofrecen con una línea de productos. Estos rodamientos NSKHPS han sido mejorados centrándose en la limpieza del material, aumentando la vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Alta Temperatura
Industrias
- Máquina Herramienta
- Semiconductores
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Mejora de las capacidades de carga dinámica.
- Mayor vida del rodamiento.
- Aumento del número de bolas.
- Disponible con sellos de contacto ligero para un par de torsión bajo.
- Disponible con sellos de goma para una mejor retención de grasa.
- Ángulo de contacto 60°.
Beneficios
- Reducción de la generación de calor en un 20%.
- Mejor rendimiento de alta velocidad.
- El sello de contacto ligero garantiza un aumento de temperatura baja.
30
TAC
62
C
DDg
SU
H
PN7C
Compartir