Rodamiento de Bolas de Contacto Angular Sellado para Apoyos de Husillos de Bolas

Los Rodamientos de bolas de Contacto Angular sellados de NSK para el soporte de husillos a bolas proporcionan una excelente resistencia al ingreso de casquillos de refrigerante y de metal, a la vez que proporcionan una alta rigidez y un soporte preciso de husillo a bola.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Lubricación
Industrias
- Automotriz
- Máquina Herramienta
Características del producto
- Sellos de contacto de baja presión.
- Diseño especial ángulo de contacto de 60°.
- Pre-embalado con grasa impermeable WPH.
- Diseño especial de jaula de poliamida.
- Acero de alta pureza EP.
- Intercambiable con la serie TAC.
Beneficios
- Vida útil más larga de la grasa: los sellos proporcionan una vida de grasa 50% más larga.
- Vida útil prolongada de la fatiga - el acero del EP mejora vida de la fatiga por 3 veces.
- El bajo par de arranque permite una rotación más precisa y más suave.
- Reducción del tiempo de preparación debido a la pre-grasa y arreglos universales.
- Mayor rigidez axial gracias al diseño optimizado y mayor cantidad de bolas.
- Mejor resistencia al polvo y al agua.
- Amigable con el medio ambiente:
- Los sellos evitan la purga de grasa
- El par de giro bajo requiere menos energía para conducir.
30
TAC
62
B
DDG
SU
C10
PN7B
Compartir