Rodamientos de Bolas de Empuje de Una Dirección

Los rodamientos de bolas de empuje de una dirección constan de dos arandelas (una arandela tipo eje y una arandela tipo alojamiento) y una jaula que contiene bolas. Este rodamiento puede absorber cargas axiales en una dirección.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
- Alta Precisión
- Baja Rumorosidad
- Invertir la Rotación
Industrias
- Embalaje
- Goma y Plástico
- Servicios
Características del producto
- Diseño especial: La jaula contiene las bolas mientras que las arandelas que constan de caminos de rodadura y como opción de asientos de alineación, permiten su rodadura
- Soporta carga axial en una dirección
Beneficios
- Absorción de cargas axiales en una dirección
- Alta precisión
- La instalación de los diferentes componentes se puede realizar por separado
53
2
05
M
U
Compartir