Unidades de Rodamiento

Descripción general

Ball Bearing Units

Las unidades de rodamientos de bolas de NSK combinan componentes de rodamiento, carcasa y sellado en una forma estandarizada que se utiliza en las partes clave del equipo. Son versátiles y fáciles de usar.

 

El uso de una unidad de rodamiento de bolas simplifica la estructura circundante y hace que el montaje y el mantenimiento sean más eficientes. Dado que proporcionan la alineación adecuada, las unidades de rodamientos ayudan a prevenir cargas de momento causadas por errores de montaje. Las unidades de rodamientos también se pueden montar fácilmente en la base de la máquina o en las paredes laterales para poder utilizarlas en todo tipo de lugares, incluidas estructuras de bastidor.

 

Con sus impresionantes características, las aplicaciones para unidades de rodamientos se expanden diariamente y la amplia gama de unidades de rodamientos de bolas de NSK continúa satisfaciendo las necesidades de rendimiento en todos los entornos operativos.