Mood 3 Products

Unidad Sellada para Agricultura

Sealed Hub for Agriculture, 2Comp, 874x555

Las Unidades de Soporte con bridas personalizadas de NSK con sellos de eje integrada y ángulo de contacto de 40° están diseñadas específicamente para un funcionamiento sin mantenimiento con un ajuste exacto para las exigencias del uso agrícola.

Descripción de la Condición

  • Contaminación
  • Medio Ambiente Corrosivo
  • Alta Carga
  • Lubricación

Industrias

  • Agrícola

Características del producto

  • Disponible para aplicaciones gradas de discos, equipos de labranza y máquinas de siembra.
  • Diseño de interiores optimizado.
  • Rodamientos de bolas de contacto angular con anillo interior partido.
  • Ángulo de contacto de 40° superior.

Beneficios

  • Larga vida.
  • Fácil montaje.
  • Mayor ángulo de contacto para mayor carga axial.
  • Sello optimizado.
  • Unidades de soporte con brida adaptados a los requerimientos del cliente.
AHU 28 117 A - 01
Mostrar Descripción
Descripción
AHU Hub de Agricultura
28 Diámetro de Eje
117 Diámetro de Brida
A Tipo
-
01 Número de Serie