Mood 3 Products

Rodamientos para Gradas de Disco

Disc Harrow, Cut, Close-up, Agri

Los Rodamientos para Gradas de Disco se diseñan especialmente para las aplicaciones de la grada del disco, en maquinaria agrícola de la granja, donde un montaje robusto es necesario hacer frente a las condiciones arduas.

Descripción de la Condición

  • Ambientes Arduos
  • Contaminación
  • Vibración

Industrias

  • Agrícola

Características del producto

  • Diámetro exterior paralelo o esférico.
  • Labio triple de goma nitrilo, unido a un protector de acero protector.
  • Agujeros redondos y cuadrados disponibles.
  • Re-lubricador opcional.
  • Gran variedad de tamaños ofrecidos, incluyendo opciones imperiales.
  • Tipos de rodamientos disponibles: DF, DNF, PDF, PDNF.

Beneficios

  • Mayor vida de los rodamientos debido a un rendimiento superior del sello.
  • Ayuda a reducir los costos de mantenimiento.
  • Intervalos prolongados de re-lubricación, aumentando la productividad de la maquinaria.
  • Montaje fácil.
DNF 240/9 A G
Mostrar Descripción
Descripción
DNF Rodamiento para Grada de Disco
240/9 Diámetro Eje - Imperial
A Agujero cuadrado con eje métrico
G Fácil Reengrase