Mood 3 Products

Unidades de Soporte con brida para Agricultura

ACBB, Thrust, TAC-C, Polyamide cage, sealed, 2Comp

Tanto el alojamiento como el rodamiento de la unidad de soporte con brida fueron diseñados específicamente para adaptarse a los equipos del cliente y adecuados para satisfacer las desafiantes demandas del uso agrícola.

Para maximizar la vida útil, la unidad de soporte está equipada con un sello especial y un flanger exterior que lo hace utilizable en condiciones polvorientas, lo que permite recolectar diferentes cultivos con diferentes requisitos.

Descripción de la Condición

  • Contaminación
  • Alta Carga
  • Lubricación

Industrias

  • Agrícola

Características del producto

  • Diseño de interiores optimizado.
  • Mejor sellado debido a:

    - Sello de triple labio ajustado

    - Deflector adicional.

Beneficios

  • Facilidad de ensamblaje - unidad de soporte ensamblada:

    - Unidad de soporte con brida.

    - Sello optimizado.

    - Unidad de Soporte con brida adaptado a los requisitos de los clientes.

    - Relubricación posible.