Mood 3 Products

Unidades de Soporte con Brida para Cultivadoras en Sistema de Siembra

Flanged Unit, Cultivator, Agri

Esta unidad de soporte fue desarrollada a partir de un diseño existente para satisfacer los requisitos específicos de un cliente para una mayor capacidad de carga, esta unidad tiene un sello especial y un deflector exterior para uso en condiciones polvorientas y suelo, permitiendo cultivos diferentes y se siembran en una sola operación.

Descripción de la Condición

  • Contaminación
  • Alta Carga
  • Lubricación

Industrias

  • Agrícola

Características del producto

  • Aumento del 30% en la capacidad de carga.
  • Mejor sellado debido a:

    - Sello de triple labio ajustado.

    - Deflector adicional.

Beneficios

  • Fácil de montar - Unidad de soporte ensamblada:

    - Unidad de soporte con brida.

    - Larga vida de la lubricación.

    - Rodamientos de brida adaptado a los requisitos de los clientes.