Piñón de Larga Duración con Jaula y Rodillos ensamblados

Los engranajes planetarios en engranajes reductores de oscilación / desplazamiento para maquinaria de construcción y minería se utilizan en condiciones de lubricación severa donde el polvo de abrasión de los engranajes y otros materiales extraños pueden contaminar el lubricante. El eje de piñón de larga duración de NSK con ensamble de jaula y rodillo (especialmente para excavadoras hidráulicas) proporciona una vida útil superior (aumenta más de dos veces), ofrece mayor fiabilidad y mejora la resistencia a la fatiga superficial.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Lubricación
Industrias
- Industria de la construcción
- Industria de la Minería
Características del producto
- La tecnología de larga duración.
- Compacto y ligero.
- Tratamiento térmico especial aplicado al eje y a los rodillos.
- El acabado liso del espejo sobre el eje y los rodillos garantiza un espesor de película de aceite adecuado.
- Medidas: Diámetro del eje hasta 36mm, longitud del eje hasta 100mm.
- Medidas: Diámetro del círculo inscrito hasta 36 mm.
Beneficios
- El espesor del aceite mejorado en el eje del piñón y en los rodillos reduce las escamas de fatiga y aumenta la resistencia a la contaminación.
- El tratamiento térmico especial combate la fatiga superficial.
- Vida útil más del doble que la de los rodamientos convencionales.
- Mejora el tiempo entre intervalos de mantenimiento.
- Tamaño compacto que contribuye a la reducción de los diseños.
* Informar NSK del tamaño preferido para la entrega simultánea del eje con el montaje.
Compartir