Insertos Self-Lube® - Serie HLT

Los insertos Self-Lube HLT de NSK ofrecen altas temperaturas extremas que ayudan a reducir el mantenimiento, el tiempo de inactividad y los costos de reemplazo.
Descripción de la Condición
- Alta Temperatura
Industrias
- Ventiladores y Sopladores
- Alimentación y Embotellado
- Manejo de Materiales
- Embalaje
- Servicios
Características del producto
- Geometría interna especial; Juego interno C5.
- Grasa Klueber de alto rendimiento.
- Sellos de goma de silicona duraderos.
- Jaula de Acero.
- Intercambiable con insertos estándar Self-Lube®.
Beneficios
- Grasa de alto rendimiento en temperaturas extremas (-40°C y +180°C)
- Sellado y protección eficaces a temperaturas extremas (-40°C y +180°C).
- Jaula de acero y características internas especiales diseñadas para funcionar a temperaturas extremas.
- Aumentar el juego radial (C5) entre las bolas y las pistas de rodadura para ayudar a prevenir la pre-carga radial.
Compartir