Mood 3 Products

Self-Lube® - Insertos Self-Lube® con sellado tipo deflector

Los insertos de NSK equipados con sellos tipo deflector han sido diseñados específicamente para proporcionar el inserto con protección adicional contra contaminantes externos, tales como proyección de piedras o lavados a alta presión.

Descripción de la Condición

  • Ambientes Arduos
  • Alta Velocidad

Industrias

  • Agrícola
  • Manejo de Materiales
  • Téxtil y Cuero

Características del producto

  • Eficiente sellado tipo "S".
  • Lengüeta de goma de nitrilo unida a un tirador de acero.
  • No hay contacto entre el labio y el anillo exterior.
  • El mismo límite de velocidad que los insertos estándar.
  • Disponible tanto para tornillo prisionero como para collar excéntrico.
  • Dispositivo de bloqueo.
  • Gran variedad de tamaños ofrecidos, incluyendo opciones en pulgadas.
  • Insertos intercambiables con elementos estándar.

Beneficios

  • Mayor vida de los rodamientos gracias a la protección adicional.
  • Reducción de costos de mantenimiento.
  • Alta velocidad (el mismo límite de velocidad que los insertos sellados estándar).
  • Montaje Fácil.
  • Opción entregada como estándar.
1030 - 30 DEC G FS
Mostrar Descripción
Descripción
1030 Inserto con anillo exterior largo y esférico
-
30 Diámetro interior
DEC Fijación de collarin excéntrico con anillo interior largo
G Acceso de Lubricación
FS Inserto con deflector